Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8046282 |
8046283 |
8046295 |
8046968 |
8047024 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 4 | ||
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 4 | ||
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 4+PE | ||
48.77 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 2 | 8 | ||
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.50 | 2 | 12 |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero | Codifica | A |
Tipo connettore | Presa | Connettore standard | Connettore per sensore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali