Cavi a due estremità, femmina, M8x1, angolata, maschio, M8x1, tipo dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8044026

Codice componente
8044026
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.35 €

1 Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Lunghezza cavo(m) 2 N. di pin (RJ) 4
Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -30 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Colore cavo Nero Codifica A Tipo connettore Presa
Connettore standard Connettore per sensore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M8, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Spina M8, tipo dritto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto CuSn
Con tenuta A vite

Si trova sulla pagina di Cavi a due estremità, femmina, M8x1, angolata, maschio, M8x1, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 8044026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8044026.

Supporto tecnico