Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 8008163
Marca: ESCHA
Prezzo: 3.11 €
Tempi di consegna: 3 giorni
N. di pin (RJ): 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8008163
Diametro foro(mm) | 5.75 | Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Colore cavo | Nero | Codifica | A |
Tipo connettore | Maschio | Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M8, integrata | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Maschio, a scatto con diam. di 8mm, contatti a saldare, il codice articolo è il seguente: 8008163.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8008163.
Configura
Proprietà di base
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8008164 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. di pin (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 |