Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8052693
Connection direction | Tipo dritto | Lunghezza cavo(m) | 2 | N. di pin (RJ) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Colore cavo | Grigio | Codifica | A | Tipo connettore | Presa |
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Cavi a un'estremità, femmina, a scatto con diam. di 8 mm, angolata, il codice articolo è il seguente: 8052693.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8052693.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali