Codice articolo del costruttore: 8052490
Marca: ESCHA
Prezzo: 9.45 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 2 m
N. di pin (RJ): 3
Tipo connettore: Maschio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8052490
Codice componente
|
---|
8052490 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 3 | Maschio |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Colore cavo | Grigio | Codifica | A |
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali