Cavi a un'estremità, femmina, M8x1, angolata, con LED (8045344)

Cavi a un'estremità, femmina, M8x1, angolata, con LED 8045344
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8045344

Marca: ESCHA

Prezzo: 19.16

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza cavo: 2 m

N. di pin (RJ): 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8045344

Codice componente
8045344
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -30
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Colore cavo Grigio Codifica A
Tipo connettore Presa Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite

Si trova sulla pagina di Cavi a un'estremità, femmina, M8x1, angolata, con LED, il codice articolo è il seguente: 8045344.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8045344.

Tipologia prodotto

Codice componente
8045345
8045419
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 24

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 53

Supporto tecnico