Codice articolo del costruttore: 8046204
Marca: ESCHA
Prezzo: 24.48 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 2 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8046204
Connection direction | Tipo dritto | N. di pin (RJ) | 4 | Temperatura massima(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Colore cavo | Nero |
Codifica | A | Tipo connettore | Presa | Connettore standard | Connettore per sensore |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale contatto | CuSn |
Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Cavi a un'estremità, femmina, M8x1, tipo dritto, con schermatura, il codice articolo è il seguente: 8046204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8046204.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8046205 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 |