Cavi a un'estremità, maschio, M12x1, angolata

Cavi a un'estremità, maschio, M12x1, angolata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8043821
8043832
8043833
8046929
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -54

19.16 €

1 3 giorni -25

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni -55

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni 1.50212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -30
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore cavo Nero Codifica A
Tipo connettore Maschio Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite

Supporto tecnico