Cavi a un'estremità, maschio, M12x1, tipo dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8043817
8043818
8043829
8043830
8046909
8046910
8046926
8046927
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Connection direction Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni -Tipo dritto24

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -Tipo dritto54

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni -Tipo dritto25

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni -Tipo dritto55

28.93 €

1 Disponibile 4 giorni -Tipo dritto28

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni -Tipo dritto58

36.43 €

1 Disponibile 3 giorni -Tipo dritto212

44.44 €

1 Disponibile 3 giorni 1.50ad angolo retto512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -30 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Colore cavo Nero Codifica A Tipo connettore Maschio
Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Superficie di contatto Con placcatura in oro
Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite

Supporto tecnico