Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 8047813
Marca: ESCHA
Prezzo: 20.23 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tensione nominale (dettagli): 230 V/AC/DC
Tipo (misc.): Circuito 0
Materiale conduttore: PUR
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8047813
Codice componente
|
---|
8047813 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (dettagli) | Tipo (misc.) | Materiale conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 V/AC/DC | Circuito 0 | PUR |
Loading...
Lunghezza cavo(m) | 5 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Numero di pin | 2+PE |
---|---|---|---|---|---|
Numero totale di pin | 2 | Gamma temperatura(°C) | -30 - +90 | Valore nominale IP | IP67/IP69K |
Tipo | BI | Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavi a terminazione singola, femmina, valvola BI, angolare, il codice articolo è il seguente: 8047813.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8047813.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale (dettagli)
Tipo (misc.)
Materiale conduttore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8047830 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (dettagli) | Tipo (misc.) | Materiale conduttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 V/AC/DC | Circuito 3 | PVC |