Connettore M12 I-Net Profibus di terminazione, femmina, tipo dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42-100006

Codice componente
42-100006
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto N. di pin (RJ) 4 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Tipo (misc.) Boccola a 180° Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Terminazione
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore M12 I-Net Profibus di terminazione, femmina, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 42-100006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42-100006.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico