Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
104M3T22002
Spessore parete (dettagli)(mm) | 2,2-2,5 | Tipo filettatura | M3 | Tipo accessorio (connettori) | Bullone di montaggio |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Compatibile con connettori | Corpo D-SUB, 37 pin |
Si trova sulla pagina di Bulloni di montaggio 2 pz, il codice articolo è il seguente: 104M3T22002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 104M3T22002.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali