Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: MRG1791.00100
Marca: BELDEN
Prezzo: 7.88 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Finished outer diameter: 2.80 mm
Sheath (outer coating) color: Nero
Tipo di cavo: RG179
Gamma di frequenza: - Hz
Impedenza (totale): 75 Ω
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MRG1791.00100
Codice componente
|
---|
MRG1791.00100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | Tipo di cavo | Gamma di frequenza (Hz) | Impedenza (totale) (Ω) | Tipo | Caratteristiche cavo | Gamma di uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.80 | Nero | RG179 | - | 75 | - | nucleo flessibile | - |
Loading...
Tipo di cavo (categoria) | Coassiale | Vendita al metro | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo coassiale, il codice articolo è il seguente: MRG1791.00100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MRG1791.00100.
Configura
Proprietà di base
Gamma di frequenza(Hz)
Tipo
Gamma di uso
Finished outer diameter(mm)
Sheath (outer coating) color
Tipo di cavo
Impedenza (totale)(Ω)
Caratteristiche cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
H155PE |
MRG5800.10100 |
MRG5800.12100 |
MRG5900.00B100 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | Tipo di cavo | Gamma di frequenza (Hz) | Impedenza (totale) (Ω) | Tipo | Caratteristiche cavo | Gamma di uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.4 | - | Coassiale H155PE | 5–2150 MHz in conformità allo standard europeo EN50117 | 50 | H 155 PE | nucleo flessibile | Tecnologia wireless | ||
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.95 | Nero | RG58 | - | 50 | - | nucleo flessibile | - | |
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.95 | Bianco | RG58 | - | 50 | - | nucleo flessibile | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.15 | Nero | RG59 | - | 50 | - | Resistente ai raggi UV | - |