Cavo Fieldbus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3077F003500

Codice componente
3077F003500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Struttura della schermatura Schermato・STP Diametro esterno del cavo(mm) 5.0–5.9 Colore arancione
AWG max 22 Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.50 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 2 x 0.50mm²
Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +105 Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -30 Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +105
Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) -30 N. di cavi (parte 1)(x) 2 Tipo di cavo (categoria) Cavo Bus
Caratteristiche cavo Tipo flessibile Tipo (misc.) Tipo flessibile Vendita al metro
Senza alogeni No Diametro esterno(mm) 5 Materiale di isolamento PVC

Supporto tecnico