Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1583E |
1583ENH |
7988R |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Sezione trasversale | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Gamma di frequenza (MHz) | Gamma di temperature massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperature massima (installazione mobile) (°C) | Standard | Diametro esterno (mm) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 00083 | 4 x 2 x AWG24 | 0.205 | 4 x 2 x 0.205mm² | tensione: 100 | +60 | +60 | TIA/EIA 568B1, ISO/IEC 11801, EN 50173 | 5 | FRNC | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 00083 | 4 x 2 x AWG24 | 0.205 | 4 x 2 x 0.205mm² | tensione: 100 | +60 | +60 | TIA/EIA 568B1, ISO/IEC 11801, EN 50173 | 5 | FRNC | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 00080 | 4 x 2 x AWG 24 | 0.20 | 4 x 2 x 0.20mm² | 200 | +75 | +75 | ANSI/TIA/EIA 568B.2 | 5.20 | PVC |
Loading...
Categoria | CAT5e | Struttura della schermatura | Non schermato・UTP | Diametro esterno del cavo(mm) | 5.0–5.9 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max | 24 | Frequenza max(MHz) | 100 | Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -20 |
Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -20 | N. di cavi (parte 1)(x) | 8 | Tipo di cavo | UTP |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo di rete | Caratteristiche cavo | Semplice | Disposizione | 4 coppie intrecciate senza schermatura |
Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) | Sì (1) | Vendita al metro | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore
Sezione trasversale
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Gamma di frequenza(MHz)
Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C)
Standard
Diametro esterno(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali