Codice articolo del costruttore: 8761.00U305
Marca: BELDEN
Prezzo: 5.75 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Finished outer diameter: 4.45 mm
Shield: Sì
Insulation body materials: -
AWG max: 22
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1): 0.35 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8761.00U305
Codice componente
|
---|
8761.00U305 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finished outer diameter (mm) | Shield | Insulation body materials | AWG max | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Gamma di temperature massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperature minima (installazione fissa) (°C) | N. di cavi (parte 1) (x) | Caratteristiche cavo | Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.45 | Sì | - | 22 | 0.35 | 2 x 0.35 mm² | +60 | -20 | 2 | Con schermatura | - |
Loading...
Tipo di cavo (categoria) | Cavo per strumentazione | Senza alogeni | No | Vendita al metro | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo per strumentazione, il codice articolo è il seguente: 8761.00U305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8761.00U305.
Configura
Proprietà di base
Insulation body materials
Cablaggio coppia intrecciata (parte 1)
Finished outer diameter(mm)
Shield
AWG max
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C)
N. di cavi (parte 1)(x)
Caratteristiche cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8618 060U500 |
8760NH.00305 |
8762NH.00305 |
8770.00U152 |
8772.00U152 |
9744 060U500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Finished outer diameter (mm) | Shield | Insulation body materials | AWG max | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Gamma di temperature massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperature minima (installazione fissa) (°C) | N. di cavi (parte 1) (x) | Caratteristiche cavo | Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8.31 | Sì | - | 16 | 1.23 | 3 x 1.23mm² | +80 | -20 | 3 | Con schermatura | - | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 54 giorni | 5.64 | Sì | PE | 18 | 0.81 | 2 x 0.81mm² | - | - | 2 | Con schermatura | - | ||
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.18 | Sì | PE | 20 | 0.56 | 2 x 0.56mm² | - | - | 2 | Con schermatura | - | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.25 | Sì | - | 18 | 0.81 | 3 x 0.81mm² | +60 | -20 | 3 | Con schermatura | - | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 5.54 | Sì | - | 20 | 0.56 | 3 x 0.56mm² | +60 | -20 | 3 | Con schermatura | - | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.92 | No | - | 22 | 0.35 | 2 x 2 x 0.35mm² | +80 | -20 | 4 | - | Sì (1) |