Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9463NH.00305
Finished outer diameter(mm) | 6.35 | Sheath (outer coating) color | Blu | AWG max | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.56 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 2 x 0.56mm² | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | -45 |
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | +80 | Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | -15 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | +80 |
N. di cavi (parte 1)(x) | 2 | Tipo di cavo (categoria) | Cavo dati | Caratteristiche cavo | Schermatura in lamina di metallo |
Senza alogeni | Sì | Vendita al metro | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali