Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto, femmina, dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11821
11822
11824
11826
12018
12021
12023
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)
(mm²)
Temperatura minima
(°C)
Temperatura massima
(°C)
N. di pin (RJ) Valore nominale IP Materiale contatto

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 0.300.34-25+804IP67/IP69KCuZn

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 0.600.34-25+804IP67/IP69KCuZn

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 1.500.34-25+804IP67/IP69KCuZn

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 50.34-25+804IP67/IP69KCuZn

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 0.300.5-40+855IP67CuSn

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 1.500.5-40+855IP67CuSn

32.15 €

1 Disponibile 9 giorni 50.5-40+855IP67CuSn

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Arancione Tipo connettore Connettore femmina, dritto
Connettore standard Connettore per sensore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Arancione

Supporto tecnico