Codice articolo del costruttore: 11778
Marca: BELDEN
Prezzo: 26.77 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 1 m
N. di pin (RJ): 3
Lato collegamento tipo di filettatura: M12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11778
Codice componente
|
---|
11778 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | Lato collegamento tipo di filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 3 | M12 |
Loading...
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Temperatura minima(°C) | -25 | Temperatura massima(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Colore | Arancione | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto |
Connettore standard | Connettore per sensore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Femmina M12, ad angolo retto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, ad angolo retto |
Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | + spia di stato |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Arancione |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio, dritto, femmina, ad angolo retto, il codice articolo è il seguente: 11778.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11778.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Lato collegamento tipo di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11779 |
11783 |
11867 |
11868 |
11871 |
11872 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | Lato collegamento tipo di filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.50 | 3 | M12 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 3 | M12 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.60 | 4 | M12 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 4 | M12 | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 4 | M12 | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 4 | M12 |