Codice articolo del costruttore: 43660
Marca: BELDEN
Prezzo: 19.16 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 0.60 m
Temperatura minima: -40 °C
Temperatura massima: +90 °C
Lato collegamento tipo di filettatura: M8
Materiale contatto: CuSn
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43660
Codice componente
|
---|
43660 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Lato collegamento tipo di filettatura | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.60 | -40 | +90 | M8 | CuSn |
Loading...
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | N. di pin (RJ) | 3 | Valore nominale IP | IP67/IP69K |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Arancione | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Connettore standard | Connettore per sensore |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Arancione |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio, dritto, femmina, dritto, il codice articolo è il seguente: 43660.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43660.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Temperatura minima(°C)
Temperatura massima(°C)
Lato collegamento tipo di filettatura
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
28536 |
38689 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | Temperatura minima (°C) | Temperatura massima (°C) | Lato collegamento tipo di filettatura | Materiale contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.30 | -25 | +80 | M12 | CuZn | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.50 | -25 | +80 | M12 | CuZn |