Cavo dati sensore / attuatore (assemblato) maschio M12, dritto, femmina, dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10965
10966
10968
63296
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)

28.93 €

1 Disponibile 24 giorni 1--

36.43 €

1 Disponibile 3 giorni 2--

53.11 €

1 Disponibile 24 giorni 5--

27.85 €

1 Disponibile 36 giorni 0.60460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura minima(°C) -25 Temperatura massima(°C) +80 N. di pin (RJ) 5
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Nero
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Connettore standard Connettore per sensore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Nero

Supporto tecnico