Codice articolo del costruttore: 27310
Marca: BELDEN
Prezzo: 67.20 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza cavo: 15 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27310
Temperatura minima(°C) | -25 | Temperatura massima(°C) | +80 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 60 | N. di pin (RJ) | 5 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore | Nero | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavo dati sensore / attuatore (assemblato) , femmina M12, dritto, il codice articolo è il seguente: 27310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27310.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10973 |
10974 |
15735 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) |
---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 |