Button RF 15 illuminated (3.14100.033)

Button RF 15 illuminated 3.14100.033
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3.14100.033

Marca: RAFI

Prezzo: 6.84

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Resistenza: (Nuovo stato) ≤ 100 mΩ

Tensione diretta U(F): 1.9 V

Durata: 10 milioni di cicli

Tipo di illuminazione: 1 LED (illuminazione punto)

Capacità di commutazione: (Carico ohmico) 2 W


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3.14100.033

Codice componente
3.14100.033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Resistenza
(mΩ)
Tensione diretta U(F)
(V)
Durata Tipo di illuminazione Capacità di commutazione
(W)
Colore luce Tipo di illuminazione

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni (Nuovo stato) ≤ 1001.910 milioni di cicli1 LED (illuminazione punto)(Carico ohmico) 2Gialloilluminazione area

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Push button operation momentaneo Dimension depth(mm) 9.7 Forza di azionamento(N) 3
Forza di azionamento (Newton)(N) 2–3 Spessore pannello (max.)(mm) 9.7 Durata rimbalzo(ms) ≤ 5
Sagoma pannello anteriore(mm) 15 x 15 Temperatura max.(°C) +70 Temperatura min.(°C) -25
Gamma di temperatura(°C) -25 - +70 Capacità di commutazione (max.)(W) 2 Corrente di commutazione(mA) 0.01 - 100
Corrente di commutazione (max.)(A) 0.1 Tensione di commutazione(VDC/AC) 42 Tipo di contatto 1 dispositivo di chiusura
Tipo (vari) Contatto ad azione rapida, 1 NA Posizione interruttore 1 x Off/(On) Tipo di lampadina LED
Collegamento Piastra stagnata Collegamento (componenti) Pin a saldare Materiale contatto Au (oro)
Funzioni interruttore Planare Tipo di interruttore (categoria) Pulsante

Si trova sulla pagina di Button RF 15 illuminated, il codice articolo è il seguente: 3.14100.033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3.14100.033.

Tipologia prodotto

Codice componente
3.14200.012
704458
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Resistenza
(mΩ)
Tensione diretta U(F)
(V)
Durata Tipo di illuminazione Capacità di commutazione
(W)
Colore luce Tipo di illuminazione

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni (Nuovo stato) ≤ 1002.110 milioni di cicli2 LED (LED super, illuminazione migliorata)(Carico resistivo) 2Verdeilluminazione area

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni (Nuove condizioni) ≤ 1002.110 mil. di cicli1 LED (illuminazione punto)(Carico ohmico) 2Verdeilluminazione spot

Supporto tecnico