Supporto a parete bloccabile per data logger serie DL-200

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1664363-BP

Codice componente
1664363-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (profondità)(mm) 100 Misura prodotto (altezza)(mm) 56.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 29.6
Peso(g) 45.4 Tipo accessorio (diagnostica) Supporto a parete Compatibile con (accessori di diagnostica) VOLTCRAFT DL-220THP
Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo (varie) Supporto a parete per data logger con lucchetto

Si trova sulla pagina di Supporto a parete bloccabile per data logger serie DL-200, il codice articolo è il seguente: 1664363-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1664363-BP.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico