Codice articolo del costruttore: 110107011.0205
Marca: RAFI
Prezzo: 5.01 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Button color: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
110107011.0205
Push button operation | momentaneo | Spessore pannello (max.)(mm) | 3 | Corrente di commutazione(mA) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di commutazione (max.)(A) | 0.1 | Tensione di commutazione(VDC/AC) | 24 | Tipo di contatto | 1 indicatore |
Tipo di illuminazione | senza | Capacità di commutazione(W) | 0.1A/24VAC/DC | Tipo (vari) | 1x off/ (on) |
Posizione interruttore | 1 x Off/(On) | Collegamento | linguette a saldare | Collegamento (componenti) | Linguetta a saldare |
Tipo di illuminazione | assente | Funzioni interruttore | Sporgenza | Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante |
Configura
Proprietà di base
Button color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali