Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 110001001.0104
Marca: RAFI
Prezzo: 5.75 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Button color: Nero
Tipo di contatto: 1 dispositivo di chiusura
Capacità di commutazione: (per 1 circuito) 0.7A/250VAC W
Tipo (vari): 1 dispositivo di chiusura
Posizione interruttore: 1 x Off/(On)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
110001001.0104
Codice componente
|
---|
110001001.0104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Button color | Tipo di contatto | Capacità di commutazione (W) | Tipo (vari) | Posizione interruttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 1 dispositivo di chiusura | (per 1 circuito) 0.7A/250VAC | 1 dispositivo di chiusura | 1 x Off/(On) |
Loading...
Push button operation | momentaneo | Dimension width(mm) | 10 | Spessore pannello (max.)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo chiave | Diam. 10 mm | Corrente di commutazione(mA) | 0.7 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 0.7 |
Tensione di commutazione(VDC/AC) | 250 | Tipo di illuminazione | senza | Collegamento | Collegamento a vite |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di illuminazione | assente | Funzioni interruttore | Sporgenza |
Tipo di interruttore (categoria) | Pulsante |
Si trova sulla pagina di Pushbutton 15.2 mm, il codice articolo è il seguente: 110001001.0104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 110001001.0104.
Configura
Proprietà di base
Button color
Tipo di contatto
Capacità di commutazione(W)
Tipo (vari)
Posizione interruttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
110001001.0205 |
110001001.0301 |
110001001.0507 |
110001151.0104 |
110001151.0301 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Button color | Tipo di contatto | Capacità di commutazione (W) | Tipo (vari) | Posizione interruttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 dispositivo di chiusura | (per 1 circuito) 0.7A/250VAC | 1 dispositivo di chiusura | 1 x Off/(On) | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 dispositivo di chiusura | (per 1 circuito) 0.7A/250VAC | 1 dispositivo di chiusura | 1 x Off/(On) | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 dispositivo di chiusura | (per 1 circuito) 0.7A/250VAC | 1 dispositivo di chiusura | 1 x Off/(On) | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 1 contatto normalmente chiuso | 0.7A/250VAC, per 1 circuito | 1 contatto normalmente chiuso | 1 x On/(Off) | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 contatto normalmente chiuso | (per 1 circuito) 0.7A/250VAC | 1 contatto normalmente chiuso | 1 x On/(Off) |