Pushbutton planar RAFIX 16

Pushbutton planar RAFIX 16

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
130070001/1002
130070001/1306
130070001/1505
130070021/1002
130070021/1306
130070021/1505
130070021/1607
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Colore luce

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 25-25Trasparente

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 25-25Rosso

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 25-25Verde

12.67 €

1 Disponibile 47 giorni -25-Trasparente

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -25-Rosso

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -25-Verde

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -25-Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Hole 16.2 Spessore pannello anteriore(mm) 0.5 - 5 Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -25 Gamma di temperatura(°C) (senza illuminazione): -25 - +70°C / (illuminato) -25 - +55 Tipo di illuminazione LED W2 x 4.6 d
Tipo (vari) Pulsanti Tipo di lampadina LED Collegamento (componenti) Contatto esterno
Tipo di illuminazione illuminazione area Motivo di stampa Assente Funzioni interruttore Planare
Tipo di interruttore (categoria) Pulsante

Supporto tecnico