Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 491752-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 2.57 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Cavo sezione trasversale: 2 x 0.2 mm²
Lunghezza cavo: 1.20 m
Diametro pin: 2.1 mm
Corrente nominale: - A
Dimensione prodotto (lunghezza): - m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
491752-BP
Codice componente
|
---|
491752-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cavo sezione trasversale (mm²) | Lunghezza cavo (m) | Diametro pin (mm) | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (lunghezza) (m) | Lunghezza stelo (mm) | Tipo connettore | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 0.2 | 1.20 | 2.1 | - | - | - | Connettore maschio, dritto | - |
Loading...
Diametro esterno(mm) | 5.5 | Connettore/ingresso tipo A | Spina a bassa potenza | Connettore/uscita tipo B | Cavo, estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Cavo a bassa potenza |
Si trova sulla pagina di Cavo a bassa potenza, spina a bassa potenza - cavo, estremità aperta, il codice articolo è il seguente: 491752-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 491752-BP.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Dimensione prodotto (lunghezza)(m)
Lunghezza stelo(mm)
Colore
Cavo sezione trasversale(mm²)
Lunghezza cavo(m)
Diametro pin(mm)
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
749184-BP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Cavo sezione trasversale (mm²) | Lunghezza cavo (m) | Diametro pin (mm) | Corrente nominale (A) | Dimensione prodotto (lunghezza) (m) | Lunghezza stelo (mm) | Tipo connettore | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 9.5 | Connettore maschio, angolo retto | Nero |