Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1491709-BP |
1493495-BP |
1497952-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Diametro pin (mm) | Tensione nominale (V) | Dimensione prodotto (lunghezza) (m) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.71 € | 1 | 3 giorni | 1.10 | 2.5 | 30 | 0.50 | Bianco | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.35 | 2.1 | 30 | 0.18 | Bianco | ||
- | 11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.10 | 2.5 | 20 | 0.50 | Nero |
Loading...
Corrente nominale(A) | 2 | Diametro esterno(mm) | 5.5 | Lunghezza stelo(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Connettore/ingresso tipo A | Presa a bassa potenza | Connettore/uscita tipo B | Spina a bassa potenza | Tipo di connettore (categoria) | Cavo a bassa potenza |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Diametro pin(mm)
Tensione nominale(V)
Dimensione prodotto (lunghezza)(m)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali