Tester di tensione a due poli VC 64 (1411789-BP)

Tester di tensione a due poli VC 64 1411789-BP
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1411789-BP

Marca: VOLTCRAFT

Prezzo: 207.65

Tempi di consegna: 14 giorni


Dati Tecnici:

Con taratura a: Standard DAkks

Tipo di lettura: Continuità


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411789-BP

Codice componente
1411789-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con taratura a Tipo di lettura
-

207.65 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkksContinuità

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura VAC (max)(V) 690 Gamma di lettura VAC (min)(V) 12 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 690
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 12 Consumo di corrente(mA) 3.5 Gamma di frequenza(Hz) DC, 16–400
Resistenza interna(kΩ) 200 IP nominale IP64 Commutazione del carico(mA) 30
Frequenza max(Hz) 400 Frequenza min(Hz) 16 Gamma di lettura - tensione 12–690VAC/DC
Temperatura di esercizio(°C) -15 – +45 Categoria di lettura CAT IV 600 V Alimentazione (dettagli) 2 batterie AAA
Display (dettagli) LED/LCD/cicalino Tipo di tester di tensione (categoria) Tester di tensione a due poli

Supporto tecnico