Multimetro portatile VC-450 E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1500207-BP
1577838-BP
1590173-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione base (+/-)
(%)
Gamma di frequenza
(Hz)
Frequenza di lettura
(Hz)
Gamma di lettura - resistenza Con taratura a Interfacce

180.36 €

1 Disponibile 3 giorni 0.740 Hz–400-0.1Ω–60Standard produttore (senza certificato)-
-

282.48 €

1 Disponibile 14 giorni 0.940–4003 misurazioni/s0.01Ω–60Standard DAkksnessuna
-

245.40 €

1 Disponibile 3 giorni 0.940–400-0.01Ω–60Standard ISO-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 10 Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) 0.1
Gamma di lettura DC A (max)(A) 10 Resistenza AC(kΩ/V) 10 Gamma di lettura VAC (max)(V) 750
Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.1 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 1000 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1
Resistenza DC(kΩ/V) 10 Display (punti) 6000 Gamma di lettura frequenza(MHz) 600Hz–40
Gamma di lettura - capacità(mF) 0.001 LF 60 Gamma di lettura temperatura (max)(°C) +1000 Gamma di lettura temperatura (min)(°C) -40
Peso(g) 473 Categoria di lettura CAT IV 600 V Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V
Misurazione della tensione AC/DC Lettura corrente AC/DC Display (dettagli) Digitale
Tipo di misurazione A vero valore RMS Caratteristiche multimetro Impermeabile (IP65) Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Supporto tecnico