Codice articolo del costruttore: 1411786-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 151.89 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Gamma di frequenza: DC, 16–400 Hz
Con taratura a: Standard DAkks
Display (dettagli): LED/LCD/cicalino
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411786-BP
Codice componente
|
---|
1411786-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di frequenza (Hz) | Con taratura a | Display (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 151.89 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | DC, 16–400 | Standard DAkks | LED/LCD/cicalino |
Loading...
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 690 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 12 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) | 12 | Consumo di corrente(mA) | 3.5 | Resistenza interna(kΩ) | 200 |
IP nominale | IP64 | Frequenza max(Hz) | 400 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 242 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 65 | Frequenza min(Hz) | 16 | Gamma di lettura - tensione | 12–690VAC/DC |
Temperatura di esercizio(°C) | -15 – +55°C | Categoria di lettura | CAT IV 600 V | Alimentazione (dettagli) | 2 batterie AAA |
Tipo di lettura | Fase | Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester di tensione a due poli |
Configura
Proprietà di base
Gamma di frequenza(Hz)
Con taratura a
Display (dettagli)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali