Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
409210-BP
Altezza interna(mm) | 160 | Larghezza interna(mm) | 115 | Profondità interna(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | VC 165 | Tipo | Custodia | Materiale | Poliammide |
Tipo custodia tester (categoria) | Custodia per apparecchiature di test |
Si trova sulla pagina di Custodia per apparecchiature di test tipo piccolo VC-100, il codice articolo è il seguente: 409210-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 409210-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali