Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1386336-BP
Altezza interna(mm) | 180 | Larghezza interna(mm) | 70 | Profondità interna(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | Serie VC-300 | Colore | Nero | Materiale | PVC, 600D |
Tipo custodia tester (categoria) | Custodia per apparecchiature di test |
Si trova sulla pagina di Custodia per apparecchiature di test VC-300, il codice articolo è il seguente: 1386336-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1386336-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali