Custodia per apparecchiature di test VC-500

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1386337-BP

Codice componente
1386337-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza interna(mm) 245 Larghezza interna(mm) 80 Profondità interna(mm) 50
Compatibile con (dettagli) Serie VC-500 Colore Nero Materiale PVC, 600D
Tipo custodia tester (categoria) Custodia per apparecchiature di test Versione (custodia per telecamera) Per vita

Si trova sulla pagina di Custodia per apparecchiature di test VC-500, il codice articolo è il seguente: 1386337-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1386337-BP.

Supporto tecnico