Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
631769-BP
Risoluzione telecamera(pix) | 640 x 480 | Campo visivo(°) | 54 | Messa a fuoco | 60mm–∞ |
---|---|---|---|---|---|
Raggio di curvatura max(mm) | 45 | Distanza di messa a fuoco min(mm) | 60 | Diametro sonda(mm) | 8 |
Lunghezza sonda(m) | 93 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1140 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 40 | Temperatura ambiente(°C) | 0–45 | Peso(g) | 300 |
Sorgente luminosa | 4 LED bianchi | Alimentazione (dettagli) | 5V/DC tramite USB | Caratteristiche endoscopio | Messa a fuoco |
Tipo di endoscopio (categoria) | Endoscopio USB |
Si trova sulla pagina di Sonda per endoscopio USB BS-17+ diam.: 8mm, il codice articolo è il seguente: 631769-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 631769-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali