Tester di isolamento ET-100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1544025-BP

Codice componente
1544025-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

136.17 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display misurazione Digitale (LCD) Gamma di misurazione resistenza di isolamento (limite superiore)(MΩ) 400 Gamma di tensione di prova (limite superiore)(V) 1000
Misura prodotto (altezza)(mm) 50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 200 Misura prodotto (larghezza)(mm) 92
Gamma di lettura tensione (min)(V) 1 Gamma di lettura tensione (max)(V) 1000 Categoria di lettura CAT III 1000 V
Gamma di lettura - resistenza(kΩ) 0.001–4000 Alimentazione (dettagli) 6 batterie AA (AA) 1.5V Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Tipo di tester di isolamento (categoria) Tester di isolamento Tipo di lettura Tensione DC

Si trova sulla pagina di Tester di isolamento ET-100, il codice articolo è il seguente: 1544025-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1544025-BP.

Supporto tecnico