Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1617002-BP
Colore | Rosso | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro connettore(mm) | 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 13 | Gamma di temperatura(°C) | 0~40 |
Diametro/tipo di connettore(mm) | 4 | Tipo di connettore/ingresso A | Spina 4mm | Tipo di connettore/uscita B | Presa 4mm |
Materiale contatto | Rame | Tipo di cavo (categoria) | Prolunga puntale | Materiale | PP |
Caratteristiche spina | Isolato | Categoria di lettura | CAT IV 600 V |
Si trova sulla pagina di Prolunga puntale MSL-505, il codice articolo è il seguente: 1617002-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1617002-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali