Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 128911-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 28.93 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro esterno: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
128911-BP
Lunghezza cavo(m) | 0.28 | Corrente nominale(A) | 0.5 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 36 | Tipo di connettore/ingresso A | Terminali | Tipo di connettore/uscita B | Terminali |
Tipo di cavo (categoria) | Kit di cavi di prova | Materiale | PVC | Categoria di lettura | CAT I |
Si trova sulla pagina di Kit di cavi di prova con morsetti a clip, il codice articolo è il seguente: 128911-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 128911-BP.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
128912-BP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.7 |