Alimentazione switching serie EPSITRON 787 CLASSIC Potenza

Alimentazione switching serie EPSITRON 787 CLASSIC Potenza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Modello compatto con Altezza di 55 mm dal bordo superiore della Rotaia DIN.
· Ideale per lo stoccaggio in scatole con Altezza limitata, come Schede di distribuzione o Piastre Controllo .
· Rivestimento in Plastica . Supporti la modalità corrente costante.
· Compatibile con EN61558-2-16 (solo 787-10xx e 787-11xx).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

787-1632

Codice componente
787-1632
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

392.44 €

1 Disponibile 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità(W) 285 Attacco (componenti) Morsetti a vite Tensione di ingresso (max.)(V AC) 264
N. componente produttore 787-1632 Max. corrente di uscita(A) 10 Tensione di ingresso min.(V AC) 85
N. di uscite(x) 1 Tensione di uscita (max.)(V DC) 28.5|24 Tensione di uscita (min.)(V DC) 23
Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN) Tipo (produttore) Kontakttechnik GmbH

Si trova sulla pagina di Alimentazione switching serie EPSITRON 787 CLASSIC Potenza, il codice articolo è il seguente: 787-1632.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 787-1632.

Supporto tecnico