Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
109568 |
109570 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | N. di cavi (parte 1) (x) | Codice ID cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 4.3 | 3 x 0.34 | 3 x 0.34mm² | 3 | marrone, blu, nero | |
102.39 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 4.7 | 4 x 0.34 | 4 x 0.34 mm² | 4 | marrone, bianco, blu, nero |
Loading...
Shield | No | Properties | Resistenza all'olio | Sheath (outer coating) color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) material | PUR | Raggio di curvatura | Diametro esterno 10 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.34 |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo sensore | Tipo (misc.) | Resistenza ai raggi UV | Senza alogeni | Sì |
Confezionato | Sì |
Configura
Proprietà di base
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
N. di cavi (parte 1)(x)
Codice ID cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali