Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza nominale massima per ingresso (A) | Potenza nominale (totale) (A) | Potenza nominale per I/O (mA) | Numero di pin | Numero totale di pin | Valore nominale IP | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Indicatore di stato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748.81 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 500 | 16 | 500 | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | LED | ||
683.21 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | Nessun LED | ||
661.36 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | - | 16 | - | 16 | 16 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | Nessun LED | ||
726.93 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65/67 | - | LED | ||
687.59 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | LED | ||
726.93 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 500 | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | LED | ||
687.59 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | Nessun LED | ||
661.36 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | - | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | Nessun LED | ||
726.93 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65/67 | - | LED | ||
687.59 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | Nessun LED | ||
687.59 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | - | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | Nessun LED | ||
748.81 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65/67 | - | LED | ||
726.93 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | LED | ||
726.93 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65/67 | - | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65/IP67/IP69K | Presa M12 | LED |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +70 | Temperatura minima(°C) | -20 | Scatola di distribuzione (categoria) | Splitter M12 + filettatura in acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale custodia | Zinco pressofuso | Colore | Argento | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (attiva) |
Cavo di distribuzione | No |
Configura
Proprietà di base
Potenza nominale massima per ingresso(A)
Potenza nominale (totale)(A)
Potenza nominale per I/O(mA)
Numero di pin
Numero totale di pin
Valore nominale IP
Tipo di connettore (scatole di distribuzione)
Indicatore di stato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali