Cavo sensore attuatore, accoppiatore M8, ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11675
11676
11713
38600
43640
43648
43748
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Tensione nominale
(V)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)
(mm²)
N. di pin (RJ) Tensione nominale (dettagli)
(V)
Numero di pin Tensione di prova Materiale (dettagli)

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 2630.3436031.5 kV/ 60secGuaina: PVC

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 5630.3436031.5 kV/ 60secGuaina: PVC

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 2360.7543040.8kV/ 60secGuaina: PVC

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 5360.3443040.8kV/ 60secCopertura esterna: PUR

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2630.3436031.5 kV/ 60secCopertura esterna: PUR

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 5630.3436031.5 kV/ 60secCopertura esterna: PUR

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 2360.3443040.8kV/ 60secCopertura esterna: PUR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro cavo(mm) 5 Livello di contaminazione 3 Valore nominale IP IP67
Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -40 Corrente nominale(A) 4
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Gamma temperatura(°C) -40 – +90 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Tipo (misc.) Connettore femmina M8, terminale diretto / libero Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore maschio, dritto Materiale contatto CuZn Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore A prova di vibrazioni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Arancione

Supporto tecnico