Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11126 |
11128 |
11130 |
11138 |
60603 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Potenza nominale (totale) (A) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | N. di ingressi segnale | Numero totale di pin | N. di splitter | Collegamento (componenti) | Tipo (misc.) | Cavo di distribuzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12 | - | - | 1 | 4 | 4 ingressi | - | Senza cavo originale | No | ||
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12 | - | - | 1 | 4 | 8 ingressi | - | Senza cavo originale | No | ||
130.71 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | - | 12 | - | - | 1 | 4 | 8 ingressi | - | Senza cavo originale | No | ||
134.44 € | 1 | 16 giorni | - | 10 | - | - | 2 | 5 | 8 ingressi | - | Senza cavo originale | No | |||
141.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 12 | 127 | 54 | 1 | 4 | 8 ingressi | Cavo con estremità aperta | Scatola di distribuzione attuatore/sensore M12 (8 ingressi) | Sì |
Loading...
Potenza nominale massima per ingresso(A) | 4 | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -15 – +80 | Tensione nominale(V) | 10–30 | Numero di pin | 4 |
Valore nominale IP | IP67 | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Presa M12 | Scatola di distribuzione (categoria) | Splitter M12 + filettatura in acciaio |
Materiale custodia | TPU | Colore | Arancione | Configurazione | Singola |
Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) | Indicatore di stato | LED |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Potenza nominale (totale)(A)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
N. di ingressi segnale
Numero totale di pin
N. di splitter
Collegamento (componenti)
Tipo (misc.)
Cavo di distribuzione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali