Scatola sensore e attuatore (passiva) M8 con filettatura in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12124
60637
65305
65346
65347
65348
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza nominale massima per ingresso
(A)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Gamma temperatura
(°C)
Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio
(VCC)
Potenza nominale (totale)
(A)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Corrente complessiva (alimentazione diretta)
(A)
Numero di pin N. di ingressi segnale N. di splitter Colore Configurazione Collegamento (componenti) Tipo (misc.) Cavo di distribuzione
-

67.20 €

1 Disponibile 3 giorni 2+90-15-15 - +9010–3010–30289.520.62314 ingressiArancioneSingola-Senza cavo principaleNo

130.71 €

1 Disponibile 3 giorni 2+80-15--10–30213526-3-8 ingressiArancione-Cavo con estremità apertaScatola di distribuzione sensore miniaturizzato M8 (8 ingressi)

93.68 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5+70-25-15 – +8010–30-1.5---414 ingressiNeroSingola-Senza cavo originaleNo

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5+70-25-15 – +8010–30-1.5---416 ingressiNeroSingola-Senza cavo originaleNo

107.55 €

1 3 giorni 1.5+70-25-15 – +8010–30-1.5---418 ingressiNeroSingola-Senza cavo originaleNo

136.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5+70-25-15 – +8010–30-1.5---4110 ingressiNeroSingola-Senza cavo originaleNo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero totale di pin 3 Valore nominale IP IP67 Tipo di connettore (scatole di distribuzione) Presa M8
Scatola di distribuzione (categoria) M8 + filettatura in acciaio Materiale custodia TPU Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) Scatola sensore e attuatore (passiva)
Indicatore di stato LED

Supporto tecnico