Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 934851021
Marca: LUMBERG AUTOMATION
Prezzo: 36.43 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tensione nominale: 630 V
Valore nominale IP: IP69K
Codifica: K
Colore cavo: Grigio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
934851021
Codice componente
|
---|
934851021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 630 | IP69K | K | Grigio |
Loading...
Length(m) | 2 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 1.50 | Temperatura massima(°C) | +125 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | N. di pin (RJ) | 5 | Corrente nominale(A) | 16 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore | Blu | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Materiale contatto | Rame con lega in nichel | Superficie di contatto | Rame placcato oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore, maschio M12, dritto, il codice articolo è il seguente: 934851021.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 934851021.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Valore nominale IP
Codifica
Colore cavo
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
934851081 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | Codifica | Colore cavo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 63 | - | L | Nero |