Cavo per sensore, dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSMV 3-RKMV 3-224/2M
RST 3-RKMV 3-224/1M
RST 3-RKMV 3-224/2M
RST 4-RKT 4-225/1M
RST 4-RKT 4-225/2M
RST 5-RKT 5-228/1M
RST 5-RKT 5-228/2M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)
(mm²)
N. di pin (RJ) Numero di pin Lato collegamento tipo di filettatura Collegamento A - collegamento B

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 20.3433M8Maschio M8, dritto, attacco a viteGiunto M8, dritto, attacco a vite autobloccante

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 10.343-M8--

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 20.343-M8--

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni 10.344-M12--

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 20.344-M12--

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 10.55-M12--

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 20.55-M12--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 60 Valore nominale IP IP67 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -25 Corrente nominale(A) 4 Gamma temperatura(°C) -25 - +85
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore A prova di vibrazioni
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico