Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 11477
Marca: LUMBERG AUTOMATION
Prezzo: 15.87 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Length: 2 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11477
Tensione nominale(V) | 32 | Livello di contaminazione | 3 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 |
N. di pin (RJ) | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 32 | Numero di pin | 3 | Gamma temperatura(°C) | -25–80 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo (misc.) | Connettore femmina M12, estremità ad angolo / libera | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Materiale contatto | CuSn |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale (dettagli) | Guaina: PUR | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | + LED | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento attuatore - sensore, giunto M12, ad angolo, il codice articolo è il seguente: 11477.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11477.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11478 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 |