Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11306 |
11324 |
11325 |
11330 |
11331 |
11336 |
11337 |
13169 |
13178 |
14005 |
14007 |
27642 |
28382 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tensione nominale (V) | Livello di contaminazione | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Valore nominale IP | N. di pin (RJ) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di prova | Colore | Connettore standard | Materiale (dettagli) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Colore cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 63 | 3 | 0.34 | IP65 | 4 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Arancione | - | Guaina: PVC | - | Arancione | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Arancione | - | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Arancione | - | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 3 | 0.25 | IP67/IP69 | 3 | - | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Arancione | - | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 3 | 0.25 | IP67/IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Arancione | - | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 30 | - | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | - | 3 | - | Arancione | Connettore per sensore | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 30 | - | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | - | 3 | - | Arancione | Connettore per sensore | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Nero | - | Copertura esterna: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Nero | - | Copertura esterna: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 30 | - | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 32 | 3 | - | Nero | Connettore per sensore | Guaina: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 30 | - | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 32 | 3 | - | Nero | Connettore per sensore | Rivestimento: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Nero | - | Copertura esterna: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 3 | 0.34 | IP67/IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Nero | - | Copertura esterna: PUR | A prova di vibrazioni | Nero |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -40 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -40 – +90 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Tipo (misc.) | Connettore M12, estremità ad angolo / libera |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Materiale contatto | CuZn |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tensione nominale(V)
Livello di contaminazione
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Valore nominale IP
N. di pin (RJ)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di prova
Colore
Connettore standard
Materiale (dettagli)
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Colore cavo
Attributi opzionali