Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
08 0426 000 000
Angolo di attacco(°) | 180 | Valore nominale IP | IP65 | Corrente nominale(A) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 250 | Serie (connettori) | 694 | Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) |
Tipo di connettore (categoria) | Tappo di protezione connettore a baionetta | Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Tappo di protezione per spina di alimentazione serie 694, il codice articolo è il seguente: 08 0426 000 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08 0426 000 000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali